17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ロータリーダンパー TD38型

通常単価(税別)
1,0951,340
税込単価
1,2051,474
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となってい...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TD38型の寸法図

寸法図

TD38型の寸法図

寸法図

TD38型の寸法図

寸法図

製品仕様

TD38型の外観

外観

ダンパー開閉角(開位置)

ダンパー開閉角(開位置)

No.部品名材料
(1)本体ポリアセタール(POM)
(2)キャップ
(3)シャフト亜鉛合金
型番制動方向トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
本体キャップ
TD38A1-1.5Kブラウンブラック右回転0.151.5180°41.8
TD38A1-3.0Kブラック0.293.0
TD38A1-6.0Kパープル0.596.0
TD38B1-1.5Kブラウンパープル左回転0.151.5
TD38B1-3.0Kブラック0.293.0
TD38B1-6.0Kパープル0.596.0

使用例

取り付け穴加工図 本体側

取り付け穴加工図
本体側

取り付け穴加工図 シャフト側

取り付け穴加工図
シャフト側

性能・試験情報

耐久データ

耐久データ

シャフト上のウエイトによって負荷トルクをダンパーに与え、規定角度での自然落下秒数(閉止時間)を耐久試験機にて連続測定。

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

制動方向

RoHS?最小発注数量
0.15(軸)
右回転
10
1個
0.29(軸)
右回転
10
1個
0.59(軸)
右回転
10
1個
0.15(軸)
左回転
10
1個
0.59(軸)
左回転
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,095
( 1,205 )
4日目
1,340
( 1,474 )
4日目
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
・手を離してもソフトでスムーズな動作します。
・軸トルク値以下での設定でダンパー効果を発揮します。
【用途】
・扉をゆっくりおろせる。
・安全対策に最適。
・小型で場所を取らず、狭いスペースに適している。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパー TD38型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーダンパー TD38型
ロータリーダンパー TD90
ロータリーダンパー TD89
ロータリーダンパー TD102
ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1
ダンパーヒンジ TD14A1/B1
メーカースガツネ工業TOKTOKTOKスガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,095-11,7466,858242 -2,926 -1,201 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番ロータリー形蝶番ハタ蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ポリアセタール樹脂亜鉛合金樹脂ポリブチレンテレフタレートポリアセタール
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴ザグリ-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めその他
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング