17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ピボットヒンジ PV345 PV345

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピボットヒンジ PV345

販売終了

型番

PV345

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

扉の開閉には欠かせない。
【特長】
・部品を組み変えると、左右どちらの仕様でも使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
本体材料
鋼
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ(mm)
82
勝手違い
左右兼用
用途
標準
本体仕上
素地
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト