17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヒンジピン 203-0702型

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ヒンジピン 203-0702型 外形図01

規格表

型 番L材 料
203-0702.3-331ポリアセタール(POM)ホワイト
203-0702.3-441
203-0702.3-551
203-0702.3-661

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~40
31
10
1個
50.1~60
51
10
1個
60.1~70
61
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
4日目
266
( 293 )
4日目
275
( 303 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリアセタール製ヒンジピン。
【特長】
・抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられる。
【用途】
・抜き差しヒンジ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジピン 203-0702型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジピン 203-0702型
薄型板金用補強プレート 292-0702
REELL トルクヒンジ RT型 L型タイプ
ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用
トルクヒンジ PHK型
平蝶番 F-A型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格186-3682,674470 -9,195128 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類蝶番関連部品蝶番関連部品ハタ蝶番ピボット蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
本体材料ポリアセタール亜鉛合金/鋼ステンレス鋼(SUS430)亜鉛合金
取付方法その他ワンタッチねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
用途標準標準標準標準 / 耐食性標準 / 耐摩耗性標準
本体仕上素地光沢クロメート素地素地素地光沢クロメート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト