17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適合アルミフレーム溝幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10

通常単価(税別)
512568
税込単価
563625
通常出荷日:4日目

扉の開閉には欠かせない。【特長】・アルミプロファイルの溝に入れて使用します。・8mm,10mm溝幅に対...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10 外形図

( )内寸法は265-1001を示します。

製品仕様

ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10 製品仕様

規格表

型 番溝 幅
265-10018
265-100210

型番リスト

表示件数

適合アルミフレーム溝幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
4日目
568
( 625 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない。

【特長】
・アルミプロファイルの溝に入れて使用します。
・8mm,10mm溝幅に対応します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10
平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)
アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型
ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5
270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106
270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格512-2952,683 -1,0773,8573,153 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
種類蝶番関連部品蝶番関連部品抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番
取付穴タイプ丸穴丸穴皿穴皿穴おねじボルト付皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)~40~4040.1~5040.1~5040.1~5050.1~60
長さ(mm)202745505060

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト