17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様 Alt: 外形図1

規格表

型 番主材料トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
TI100-1018-20-006ガラス繊維強化
ポリアミド
ブラック0.65±20%6.6±20%360°5
TI100-1018-20-0121.2±20%12.2±20%

使用例

【取付加工図】

トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様 Alt: 取付加工図1
トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様 Alt: 取付加工図2

※印の寸法は樹脂に圧入する場合、マイナス側の公差は0.1です。

注意・禁止事項

  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
0.6
10
1個
1.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,001
( 2,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インサート取付仕様のトルクヒンジ TI100-1018型です。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
・磨耗が少なく耐久性に優れています。
・開閉角度は、360°です。
・使用温度は、0℃~60℃です。
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶パネルなどに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試作品に使用
4
満足度:4.0
一品物の製作が多い中でも、使い勝手の良さから高い頻度でこの商品を利用しています。本体自体コンパクト(余分なスレート部等無...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様
トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様
トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様
トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,830-3,157 -8602,802 -3,1301,010
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番特殊蝶番特殊蝶番
本体材料ガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミドポリアセタール亜鉛合金亜鉛合金ポリアセタール
取付方法その他その他ねじ止めその他その他ねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)~40~40~4040.1~5070.1~80~40
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング