17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

通常単価(税別)
9,70411,163
税込単価
10,67412,279
通常出荷日:4日目

ラプコン・ダンパーヒンジUDH型を組み込んだダンパーヒンジです。【特長】・開き方向の動きがスムーズです...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH 外形図01

30×30mm アルミフレーム使用時

アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH 外形図02

40×40mm アルミフレーム使用時

製品仕様

【扉の目安】

型 番WD扉質量kg
HG-JH254004002.3
HG-JH357004003.2

※扉1枚あたり左右各1ヶを使用した際の目安です。

規格表

【ASセット】

アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-HG-JH25-30-8溝幅8ダンパーヒンジ HG-JH25:1セット
ブラケット AS-JH-A:4ヶ
ASナット AS-8M5:8ヶ
M5×10 六角穴付ボルト:8ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:8ヶ
M5 平座金 呼び5:8枚
AS-HG-JH35-30-8ダンパーヒンジ HG-JH35:1セット
ブラケット AS-JH-A:4ヶ
ASナット AS-8M5:8ヶ
M5×10 六角穴付ボルト:8ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:8ヶ
M5 平座金 呼び5:8枚
AS-HG-JH25-40-10-30-8溝幅8
溝幅10
ダンパーヒンジ HG-JH25:1セット
ブラケット AS-JH-A:2ヶ
ブラケット AS-JH-B:2ヶ
ASナット AS-8M5:8ヶ
ASナット AS-10M5:8ヶ
M5×10 六角穴付ボルト:4ヶ
M5×20 六角穴付ボルト:4ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:4ヶ
M5 平座金 呼び5:8枚
AS-HG-JH35-40-10-30-8ダンパーヒンジ HG-JH35:1セット
ブラケット AS-JH-A:2ヶ
ブラケット AS-JH-B:2ヶ
ASナット AS-8M5:8ヶ
ASナット AS-10M5:8ヶ
M5×10 六角穴付ボルト:4ヶ
M5×20 六角穴付ボルト:4ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:4ヶ
M5 平座金 呼び5:8枚

使用例

【取付方法】

アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH 取付方法

型番リスト

表示件数

扉質量

(N)

仕様

適合アルミフレーム溝幅

(mm)

適応アルミフレームサイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
22.54
HG-JH25-30
8
30×30
10
1個
22.54
HG-JH25-30
8、10
40×40
10
1個
31.36
HG-JH35-40
8
30×30
10
1個
31.36
HG-JH35-40
8、10
40×40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,885
( 10,874 )
4日目
10,522
( 11,574 )
4日目
9,704
( 10,674 )
4日目
11,163
( 12,279 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラプコン・ダンパーヒンジUDH型を組み込んだダンパーヒンジです。
【特長】
・開き方向の動きがスムーズです。
・キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。
・左用:軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
・右用:軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
・アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセットヒンです。
【用途】
・衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。

商品担当おすすめ

  • パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け) 画像

    スガツネ工業

    パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

    樹脂カバーを取り付けると本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観に。トルクは調整ねじを回すことにより調整可能。半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋用に最適。

  • ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

    扉をゆっくりおろせます。重量扉の開閉に際し、重さを軽減させるアシストヒンジです。ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します(ダンパー有効角 約30°以上) 内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム取付用セット AS-HG-JHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
使用の際は下記にご注意ください。
・所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0゜~115゜以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
・ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH
アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265
LAMP ASセット アルミフレーム取付用
ASセット アルミフレーム蝶番取付用ブラケット
異形フレーム用平型蝶番
高荷重用アルミ押し出し蝶番締結部品セット AHB
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテック
通常価格9,704-3,560 -3,780 -2,442 -1,013 -4,497 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類ダンパー・トルク・スプリング蝶番抜き差し丁番----
付加機能ダンパー付なし----
開き角度(deg)115180----
用途標準標準----
本体材料ポリブチレンテレフタレート亜鉛合金----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト