メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリーンヒンジ_HG-CV-127

型番:

HG-CV-127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-CV-127の仕様・寸法情報

種類
ハタ蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ベアリング内臓
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
127
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
100
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性 / クリーン室
本体仕上
ヘアーライン
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

クリーンヒンジ_HG-CV-127 外形図

本図はHG-CV-127Rを示します。

製品仕様

型番左右勝手材料仕上耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
HG-CV-127L左用ステンレス鋼(SUS304)ヘアーライン仕上/
電解研磨
981100388
HG-CV-127R右用

使用例

クリーンヒンジ_HG-CV-127 使用例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 芯棒を扉側・下向きに取り付けてください。
  • 耐荷重と開閉試験回数は、扉サイズH2000×W900mm、100kg、2枚吊り、取付ピッチ1600mmの場合を示します。

型番リスト

表示件数
型番
HG-CV-127
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,784
( 20,662 )
4日目

詳細情報

基本情報

クリーンな環境に最適。
【特長】
・クリーンルームでの使用に適した丁番です。
・20万回の開閉テストをクリアしています(扉サイズH2,000×W900 100kg、2枚吊り、取付ピッチ1600の場合)。
・摺動部にスラストベアリングとニードルベアリングを内蔵して、金属同士の磨耗を抑えます。
・摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。
・カール部を溶接しているため、耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンヒンジ_HG-CV-127の型番HG-CV-127のページです。 型番HG-CV-127に関する仕様情報を記載しております。
クリーンヒンジ_HG-CV-127のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンヒンジ_HG-CV-127
LAMP クリーンヒンジ HG-CV-127型
クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT
クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N
クリーンヒンジ 抜差し蝶番
【クリーン洗浄品】クリーンヒンジ 抜差し蝶番
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミ
通常価格18,78418,7842,665 -3,224 -17,020-
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目
種類ハタ蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)アルミ合金アルミ合金SUS304SUS304
取付穴タイプ皿穴皿穴長穴長穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ベアリング内臓ベアリング内臓なし(通常)なし(通常)ベアリング内臓ベアリング内臓
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト