メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キャッチ付面付丁番 2000RV-2

型番:

2000RV-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2000RV-2の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[長穴] 長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ(mm)
86
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅(mm)
59
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
90
本体仕上
ニッケルめっき
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

キャッチ付面付丁番_2000RV-2 イメージ

キャッチ付面付丁番_2000RV-2 イメージ

キャッチ付面付丁番_2000RV-2の寸法

(単位:mm)

キャッチ付面付丁番_2000RV-2 寸法図

キャッチ付面付丁番_2000RV-2 寸法図

品番材料仕上質量
2000RV-2ニッケルめっき93g

注意・禁止事項

  • ※ 取付場所や使用状況により異なるため、必ず現品にて仕様を確認しお使いください。
  • ※ 図面の寸法は参考値です。寸法は必ず現品にてご確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
2000RV-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
909
( 1,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上開きのキャビネットに適した面付丁番です。
・扉の重さにより、開いた状態で保持し、ステーを併用する必要がありません。(軸トルク 2N・m以内(丁番2ヶ使用、保持角度約20°)の時)
・面付タイプなので扉の加工の必要がなく取り付けできます。
・強力キャッチ付です。
【用途】
・キャンピングカーの収納扉などに適用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ付面付丁番 2000RV-2の型番2000RV-2のページです。 型番2000RV-2に関する仕様情報を記載しております。
キャッチ付面付丁番 2000RV-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチ付面付丁番 2000RV-2
キャッチ付面付丁番 2000-MIGNON
SUS面付旗丁番
キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型
270°開き面付丁番 (スタッドボルト付)インセット扉用_218-9106
キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用
メーカースガツネ工業スガツネ工業杉田エーススガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9094481,34110,108 -3,8576,354
通常出荷日4日目在庫品1日目6日目4日目4日目3日目
種類特殊蝶番特殊蝶番抜差し蝶番ガラス蝶番平蝶番ガラス蝶番
本体材料SUS304黄銅亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ長穴長穴丸穴皿穴おねじボルト付皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能その他その他なし(通常)その他なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト