17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手違い

  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

通常単価(税別)
3,5603,869
税込単価
3,9164,256

アルミフレームへの取付に最適。本体材料 亜鉛合金 取付方法 ねじ止め

詳細情報を確認する
  • 本体種類
    抜き差し丁番
  • 付加機能
    なし
  • 抜き差し丁番種類
    標準
  • 開き角度 (deg)
    180
  • 用途
    標準
  • 本体材料
    亜鉛合金
  • 本体仕上
    ブラック
  • 取付方法
    ねじ止め
  • 取付穴種類
    皿穴
  • 長さ (mm)
    45
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

規格表

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-265-9002R-30-8溝幅8蝶番 265-9002(右用):1ヶ
ナット付ブロック 265-1001:2ヶ
六角穴付皿ボルト M6×12:2ヶ
AS-265-9004L-30-8蝶番 265-9004(左用):1ヶ
ナット付ブロック 265-1001:2ヶ
六角穴付皿ボルト M6×12:2ヶ
AS-265-9202R-40-10溝幅10蝶番 265-9202(右用):1ヶ
ナット付ブロック 265-1002:2ヶ
六角穴付皿ボルト M6×12:2ヶ
AS-265-9204L-40-10蝶番 265-9204(左用):1ヶ
ナット付ブロック 265-1002:2ヶ
六角穴付皿ボルト M6×12:2ヶ

型番リスト

表示件数

勝手違い

(mm)

RoHS?最小発注数量
右用
59
10
1個
左用
59
10
1個
右用
69
10
1個
左用
69
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
4日目
3,560
( 3,916 )
4日目
3,869
( 4,256 )
4日目
3,869
( 4,256 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミフレームへの取付に最適。本体材料 亜鉛合金 取付方法 ねじ止め

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265
アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH
LAMP ASセット アルミフレーム取付用
ASセット アルミフレーム蝶番取付用ブラケット
異形抜差蝶番
抜差蝶番 SFタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格3,560-9,704 -3,780 -2,442 -722 -645 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類抜き差し丁番ダンパー・トルク・スプリング蝶番----
付加機能なしダンパー付----
抜き差し丁番種類標準-----
開き角度(deg)180115----
用途標準標準----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト