17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

通常単価(税別)
1,8363,779
税込単価
2,0204,157
通常出荷日:4日目

オールステンレス鋼製の平蝶番です。【特長】・耐食性に優れます。・軸は抜き差し可能です。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製折曲げ用横型平丁番 OLYA型:関連画像

寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製折曲げ用横型平丁番 OLYA型:関連画像

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)本体Aステンレス鋼(SUS304)研磨
(2)本体B
(3)素地

規格表

型番LW1W2W3tdD1D2N耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
OLYA-128S5112852762459.5312713120
OLYA-185S651853015535612.5524525330

注意・禁止事項

  • ※ E型止め輪はお客様にてご用意ください。
  • ※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
50.1~60
51
128
10
1個
60.1~70
65
185
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,836
( 2,020 )
4日目
3,779
( 4,157 )
4日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス鋼製の平蝶番です。
【特長】
・耐食性に優れます。
・軸は抜き差し可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社は、顧客の依頼によって、生産設備装置、機械の外装(筐体)部分を設計、製作しています。扉部分蝶番としてこの商品を選択し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型
折曲げ用横型平蝶番(B-1048・ステンレス製)
折曲げ用横型平蝶番(B-48・鉄製)
横型平蝶番(B-1047・ステンレス製)
横型平蝶番(B-47・鉄製)
ステンレス製重量平型蝶番
メーカースガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山
通常価格1,836-239 -119 -445 -276 -6,083 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス(SUS316)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接木ねじ(別売)
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)120.1~-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト