17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製平儀星蝶番(ボールベアリング入) 4545BSS 4545BSS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製平儀星蝶番(ボールベアリング入) 4545BSS

販売終了

型番

4545BSS

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

頑丈なSUS製平儀星蝶番(ボールベアリング入) 4545BSSです。
【特長】
・ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
・十字穴付皿タッピンねじ5.5×32が付属です。
【用途】
・さまざまな扉に使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ベアリング内臓
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
114.3
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
114.3
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性 / 耐摩耗性
本体仕上
ヘアーライン

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト