17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

通常単価(税別)
3301,643
税込単価
3631,807
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B D-S-127B外形図

D-S-127B

ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B D-S-102B外形図

D-S-102B

ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B D-S-64B、76B、89B外形図

D-S-64B、76B、89B

ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B D-S-51B外形図

D-S-51B

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1本体ステンレス鋼(SUS430)光沢研磨
2ワッシャーポリアミド(PA)-

規格表

ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B 規格表

注意・禁止事項

  • 図面の寸法は参考値です。取り付けの際は現品にてご確認ください。
  • 本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
  • 製品の動き・エッジ処理にばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
50.1~60
51
25.1~35
34.5
10
1個
60.1~70
64
35.1~45
40
10
1個
70.1~80
76
45.1~55
46
10
1個
80.1~100
89
55.1~65
56
10
1個
100.1~150
102
65.1~85
66.5
10
1個
100.1~150
127
65.1~85
82
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
4日目
396
( 436 )
4日目
547
( 602 )
4日目
779
( 857 )
4日目
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,643
( 1,807 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。・本体材質:ステンレス鋼製。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製平蝶番_D-S-Bのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試作品に使用しました
3
満足度:3.0
顧客より製作を依頼された、試作品の製作時に使用しました。部品は、客先からの型番指定です。自社の他部署でいろいろ購入実績の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B
ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型
ステンレス鋼製平蝶番 D-S-C型
平蝶番_D-CH
ステンレス鋼製蝶番_SR型
ステンレス製重量平型蝶番
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業トラスコ中山
通常価格330-543 -310 -428 -488 -6,083 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス(SUS316)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴-丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め溶接ねじ止め木ねじ(別売)
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト