メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製蝶番 SR75

通常単価(税別)
928
税込単価
1,021
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉の開閉には欠かせない、SUS製蝶番。【特長】・耐食性に優れた、オールステンレス鋼製。【用途】・計測機...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

SR75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SR75の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ(mm)
75
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅(mm)
50
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
本体仕上
素地
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

ステンレス鋼製丁番 SR75・SR75B:関連画像

SUS製丁番_SR75/SR75B イメージ

SUS製丁番_SR75/SR75Bの寸法例

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製丁番 SR75・SR75B:関連画像

SUS製丁番_SR75/SR75B 寸法図

品番 材料 仕上 耐荷重N/2ヶ 耐荷重kgf/2ヶ
SR75 ステンレス鋼(SUS304) 素地 186 19
SR75B

注意・禁止事項

  • ※ 耐荷重は丁番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数
型番
SR75
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない、SUS製蝶番。
【特長】
・耐食性に優れた、オールステンレス鋼製。
【用途】
・計測機器、精密機器等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製蝶番 SR75の型番SR75のページです。 型番SR75に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製蝶番 SR75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製蝶番 SR75
抜差蝶番 B-75
ロータリーダンパー TD75
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-75型 穴径Φ75タイプ
センターヒンジ CH-75型
ステンレス鋼製蝶番 28100
メーカースガツネ工業タキゲン製造TOKスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格928227531 -14,2101,056 -3,598
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目
種類平蝶番抜差し蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番段付き蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)樹脂ステンレス鋼(SUS430)亜鉛合金ステンレス鋼(SCS14)
取付穴タイプ丸穴--丸穴+めねじ皿穴皿穴
取付方法ねじ止め溶接その他ねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)ダンパートルク(フリーストップ)ストッパー・クリックなし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト