メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

型番:

RK-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-50の仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
扉質量(N)
25.48
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
50
用途
標準 / 耐食性
開き角度(deg)
180
本体仕上
ヘアーライン
RoHS?
10

商品情報

SUS製ルーター用隠し丁番 RK-50の仕様

ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 RK-50:関連画像

SUS製ルーター用隠し丁番 RK-50 イメージ1

ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 RK-50:関連画像

SUS製ルーター用隠し丁番 RK-50 イメージ2

  • ※ 扉の端までの寸法を2mm以下にしてください。

SUS製ルーター用隠し丁番 RK-50の寸法

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 RK-50:関連画像

SUS製ルーター用隠し丁番 RK-50 寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) 本体 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(2) カバー 素地
(3) アーム ヘアライン仕上
(4) ハトメ 素地
- その他軸類

 

(単位:mm)

 

品番 扉幅 扉高さ 扉厚 扉質量kg/2ヶ 開き角度 質量g
RK-50 450以下 700以下 15以上 2.6以下 180° 28

注意・禁止事項

  • ※ 板厚を厚くする場合は、必ず※印寸法を守り、反対側の残りしろ寸法を大きくしてください。
  • ※ 丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

この商品の付属品

  • 十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)

型番リスト

表示件数
型番
RK-50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し蝶番です。
・蝶番が外側から見えません。
【用途】
・軽量扉用の蝶番。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50の型番RK-50のページです。 型番RK-50に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50
ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型
LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50
折戸蝶番(HD-50)
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
ステンレス鋼製蝶番 28100
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ハイロジックスガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,3979,426 -15,8312,785 -30,7704,307
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目2日目3日目4日目
種類隠し蝶番特殊蝶番ハタ蝶番平蝶番ロータリー形蝶番段付き蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼亜鉛ダイカスト+66ナイロンステンレス鋼(SCS14)
取付穴タイプ皿穴めねじ+皿穴ザグリ皿穴丸穴+めねじ皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト