17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用 外形図

規格表

型 番主材料仕 上HAP1P2P3t1t2d 開き角度質量g
218-9301ステンレス鋼
(SCS14)
サテン仕上40404257.52559φ5.2穴φ10.2皿270°55
218-930250506301030611.5φ6.2穴φ12.4皿115
218-930360608361236815φ8.3穴φ16.5皿205

※※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
~40
40
35.1~45
40
10
1個
40.1~50
50
45.1~55
50
10
1個
50.1~60
60
55.1~65
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,936
( 5,430 )
4日目
5,230
( 5,753 )
4日目
5,668
( 6,235 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない。【特長】・ねじ止めタイプの蝶番です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
270°開きステンレス鋼製 面付蝶番 218-93型 インセット扉用
270°開き面付蝶番 218型(インセット扉用)
270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108
270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型
270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92
270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,936-2,304 -2,4344,3042,946 -2,415
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SCS14)亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト