メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

型番:

217-9601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

217-9601の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SCS14)
取付穴タイプ
[長穴] 長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ(mm)
69
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅(mm)
47
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
開き角度(deg)
200
本体仕上
サテン仕上
RoHS?
10

商品情報

外形図

200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601 外形図

製品仕様

型番主材料仕上開き角度耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
217-9601ステンレス鋼(SCS14)サテン仕上200°30131170

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数
型番
217-9601
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,926
( 7,619 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせないです。
【特長】
・細いフレームに適した蝶番です。
・高い耐食性をもつステンレス鋼の最高峰SUS316を使用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601の型番217-9601のページです。 型番217-9601に関する仕様情報を記載しております。
200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601
125°開きSUS(SUS316相当品)製抜き差し蝶番 インセット扉用_218-9119
180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605
270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108
面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200
蝶番 B-217
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格6,9266,15036,4862,3985894,592 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊蝶番抜差し蝶番特殊蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS316Ti)亜鉛合金ポリアミドアルミニウム合金
取付穴タイプ長穴皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト