17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付 外形図

製品仕様

部品名材 料仕上/色
(1)本体亜鉛合金ブラック(418-9301.33)
マットクロムめっき(418-9301.40)
(2)ステンレス鋼素地
(3)フック部焼結鋼-
180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付 製品仕様

取付加工図

規格表

型 番仕上/色適応板厚開き角度質量g
418-9301.33-00008ブラック0.6~0.9180°22
418-9301.33-000100.8~1.1
418-9301.33-000141.2~1.5
418-9301.33-000201.8~2.1
418-9301.40-00008マットクロムめっき0.6~0.923
418-9301.40-000100.8~1.1
418-9301.40-000141.2~1.5
418-9301.40-000201.8~2.1

型番リスト

表示件数

本体仕上

適用板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
ブラック
0.6~0.9
10
1個
ブラック
0.8~1.1
10
1個
ブラック
1.2~1.5
10
1個
ブラック
1.8~2.1
10
1個
マットクロームめっき
0.6~0.9
10
1個
マットクロームめっき
0.8~1.1
10
1個
マットクロームめっき
1.2~1.5
10
1個
マットクロームめっき
1.8~2.1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,344
( 3,678 )
4日目
3,344
( 3,678 )
4日目
3,344
( 3,678 )
4日目
3,344
( 3,678 )
4日目
3,225
( 3,548 )
4日目
3,477
( 3,825 )
4日目
3,225
( 3,548 )
4日目
3,225
( 3,548 )
4日目

詳細情報

基本情報

180°開きのインセット扉用面付丁番。
【特長】
・ワンタッチ取付。
・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様。
・溶接を行う必要もなく、取付時間を大幅に削減。
・両側スナップラインタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付
180°開き面付小型蝶番 418-9302型 インセット扉用 ワンタッチ取付
180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型
180°開き面付蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-92型
270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型
180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,225-3,327 -2,3994,570 -4,3042,046
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付方法ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチねじ止めワンタッチ
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)~40~40~4050.1~6050.1~6060.1~70

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト