17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

180°開き連続扉用抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-901/212-951の仕様

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 かぶせ扉用:関連画像

180°開き連続扉用抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-901/212-951 イメージ

写真は、付属ピンがポリアセタール製の場合

180°開き連続扉用抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-901/212-951の寸法例

 

(単位:mm)

 

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 かぶせ扉用:関連画像

180°開き連続扉用抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-901/212-951 寸法図

180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 かぶせ扉用:関連画像

180°開き連続扉用抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-901/212-951 取付加工図

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体A 亜鉛合金 ブラック
(2) 本体B
(3) ピン 光沢クロメート処理※
  • ※ ステンレス鋼、ポリアセタール(POM)製もあります。

 

(単位:mm)

 

品番 付属ピン 適応板厚 開き角度 質量g
212-9010 鋼(光沢クロメート処理) 1.5~2 180° 66
212-9011 ステンレス鋼(SUS304) 68
212-9012 ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 52

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

付属ピン材質

RoHS?最小発注数量
60.1~70
70
鋼(光沢クロメート処理)
10
1個
60.1~70
70
ステンレス(SUS304)
10
1個
50.1~60
57
ポリセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479
( 1,627 )
4日目
1,591
( 1,750 )
4日目
1,416
( 1,558 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない連続扉用抜き差し蝶番です。
【特長】
・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用
180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型
180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用
180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型
180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,416-2,265 -9453,9912,721 -4,271
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴-丸穴皿穴ザグリ-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めワンタッチ
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト