メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

型番:

212-9101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

212-9101の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
本体材料
[樹脂] ポリアミド
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
57
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
18
勝手違い
左右兼用
用途
標準
開き角度(deg)
180
抜き差し丁番種類
ヒンジピン形
本体仕上
素地
適用板厚(mm)
1.5~2
RoHS?
10

商品情報

外形図

180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用 外形図01

製品仕様

部品名材 料
(1)本体Aポリアミド(PA)ブラック
(2)本体B
(3)ピンポリアセタール(POM)ホワイト
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用 製品仕様01

取付加工図

規格表

型 番適応板厚質量g
212-91011.5~27

型番リスト

表示件数
型番
212-9101
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466
( 513 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリアミド製のヒンジ。
【特長】
・180°開き用。
・軽量、堅牢なポリアミド製。
・抜差しピンにより扉の着脱が容易。
【用途】
・かぶせ扉用のヒンジとして。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用の型番212-9101のページです。 型番212-9101に関する仕様情報を記載しております。
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用
180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型
180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用
180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用
180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4669452,0461,033 -3,9912,721 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
本体材料ポリアミド亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ皿穴丸穴-丸穴皿穴ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めワンタッチねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト