メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225

型番:

WB-901225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WB-901225の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
アングル
取付方法
丸穴
本体 材料
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
151~200
ピッチ(mm)
165
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~
高さ(mm)
74
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
25.1~30
グリップ太さ(mm)
27
詳細材質
ポリウレタン
本体 仕上
なし

商品情報

外形図

鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225 外形図

製品仕様

  • 推奨ねじ:十字穴付バインド小ねじM5

規格表

型 番材 料質量g
WB-901225強化ポリウレタン(PUR)(鋼製芯材入)ブラック400

型番リスト

表示件数
型番
WB-901225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,282
( 10,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群。
【特長】
・握りやすくソフトな手ざわり。
・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザイン。
・ECの車両安全に関する規定に適合したサイズと形状。
【用途】
・ハンドルのエッジ部は丸みがあり、安全性を求められる場所での使用に最適。
・デザイン性を求める装置に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225の型番WB-901225のページです。 型番WB-901225に関する仕様情報を記載しております。
鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225
プラスチックハンドル WB-901790
取手(AP-828・プラスチック製)
プラスチックワンタッチ取手 AP-267
プラスチック取手6型 AP-67
角型取手(AP-83・プラスチック製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格9,282819922231433 -1,240
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字型U字型U字型U字型
形状アングルストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴ワンタッチめねじおねじ
本体 材料樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト