メカニカル部品技術窓口
汎用性のある角型取手です。【特長】・各種機器に調和するシンプルなデザインです。【用途】・厨房などの扉・...
詳細を確認
| 型 番 | 材 料 | 仕 上 | L | H | B | T | P | d | S | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKH-76 | 亜鉛合金(ZDC) | クロムめっき | 76 | 30 | 12 | 8 | 68 | M5 | 8 | 55 |
| AKH-108 | 108 | 14 | 100 | 80 | ||||||
| AKH-120 | 120 | 40 | 16 | 10 | 110 | M6 | 130 | |||
| AKH-130 | 130 | 120 | 145 | |||||||
| AKH-200 | 200 | 50 | 18 | 12 | 188 | M8 | 10 | 250 |

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~