メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型取手_937-102

通常単価(税別)
918
税込単価
1,010
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・デザイン性を求める装置などに最適です。・亜鉛合金製。

型番:

937-102SCR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

937-102SCRの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[その他] その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
ピッチ(mm)
102
取付高さ【範囲選択】(mm)
~25
高さ(mm)
23
グリップ断面形状
角形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ(mm)
11
詳細材質
亜鉛合金
本体 仕上
[クロムメッキ] マットクロームめっき
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

角型取手_937-102 外形図

製品仕様

  • 材料:亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上:サチライトクロムめっき
  • 質量:50g

型番リスト

表示件数
型番
937-102SCR
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置などに最適です。・亜鉛合金製。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型取手_937-102の型番937-102SCRのページです。 型番937-102SCRに関する仕様情報を記載しております。
角型取手_937-102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型取手_937-102
角型取手(AP-83・プラスチック製)
角型1号取手 A-1
SUS製ハンドル_H-42-B-9
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
メーカースガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9181,2407221,0671,153945
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字型U字型U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじおねじおねじおねじめねじめねじ
本体 材料その他樹脂その他ステンレスアルミ合金ステンレス

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト