17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ポリアミドハンドル 213-02

通常単価(税別)
1,2591,459
税込単価
1,3851,605
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ポリアミド製のハンドルです。【特長】・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ポリアミドハンドル 213-02:関連画像

M6六角ボルト取付タイプ(小型)
213-0201

ポリアミドハンドル 213-02:関連画像

M5ねじ取付タイプ(小型)
213-0202

ポリアミドハンドル 213-02:関連画像

M6六角ボルト取付タイプ(大型)
213-0203

製品仕様

型番仕様材料質量g
213-0201M6六角ボルト取付タイプ(小型)ポリアミド(PA)ブラック42
213-0203M6六角ボルト取付タイプ(大型)70
213-0202M5皿ねじ取付タイプ(小型)41

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
122
40.1~45
40
M6六角ボルト取付タイプ(小型)
10
1個
122
40.1~45
40
M5サラねじ取付タイプ(小型)
10
1個
150
50.1~55
52
M6六角ボルト取付タイプ(大型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259
( 1,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,379
( 1,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ポリアミド製のハンドルです。
【特長】
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
【用途】
・配分電盤・制御盤などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアミドハンドル 213-02のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
営業デモ機の移動用(持ち運び)取手
5
満足度:5.0
①以前は、営業デモ機に取手が付いていなかったので持ち運びが不便でした。取手を付けたら持ち運びしやすくなって良くなったとの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアミドハンドル 213-02
DIRAK ポリアミドハンドル 352-2151型
アルミ合金製ハンドル 213-0513型
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
ミラーハンドル(ステンレス製)
ステンレス取っ手 TGY/TG
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業エスコ鍋屋バイテック
通常価格1,259-3,019 -2,283 -1,153981 -558 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじめねじ丸穴-
本体 材料樹脂樹脂アルミ合金アルミ合金ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト