メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックハンドル WB-901790

型番:

WB-901790
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WB-901790の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
丸穴
本体 材料
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
201~300
ピッチ(mm)
203
取付高さ【範囲選択】(mm)
40.1~45
高さ(mm)
40
グリップ断面形状
角形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
20.1~25
グリップ太さ(mm)
25
詳細材質
ポリプロピレン
本体 仕上
なし
RoHS?
10
-
-

商品情報

プラスチックハンドル_WB-901790の詳細

プラスチックハンドル_WB-901790 イメージ

プラスチックハンドル_WB-901790 イメージ

プラスチックハンドル_WB-901790の寸法

(単位:mm)

プラスチックハンドル_WB-901790 寸法図

プラスチックハンドル_WB-901790 寸法図

品番材料質量g
WB-901790ポリプロピレン(PP)ブラック54

この商品の推奨ねじ

  • 十字穴付バインド小ねじM5

型番リスト

表示件数
型番
WB-901790
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

面付式で取り付けが簡単です。
【特長】
・軽量で強靱です。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックハンドル WB-901790の型番WB-901790のページです。 型番WB-901790に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックハンドル WB-901790のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックハンドル WB-901790
鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225
取手(AP-828・プラスチック製)
プラスチックワンタッチ取手 AP-267
プラスチック取手6型 AP-67
角型取手(AP-83・プラスチック製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8199,282922231433 -1,240
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字型U字型U字型U字型
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴ワンタッチめねじおねじ
本体 材料樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト