17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラスチックハンドル WB-130357・WB-902357

通常単価(税別)
9781,097
税込単価
1,0761,207
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチックハンドル_WB-130357/WB-902357 寸法図

寸法図

製品仕様

プラスチックハンドル_WB-130357/WB-902357 イメージ

イメージ

この商品の推奨ねじ

  • 十字穴付バインド小ねじM4

規格表

型番材料LP質量g
WB-130357ポリプロピレン(PP)ブラック17314038
WB-90235720317050

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
101~150
140
10
1個
151~200
170
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978
( 1,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックハンドル WB-130357・WB-902357のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品開発
5
満足度:5.0
なかなかジャストサイズの取手が見つからなかったのですが、寸法通りジャストサイズでした。注文から届くまでも早かったので満足...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックハンドル WB-130357・WB-902357
プラスチックハンドル WB-901790
鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ハンドル_DLB
ステンレス鋼製ハンドル MG型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ニッサチェインスガツネ工業スガツネ工業
通常価格978-8068,2117201,311 -848 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目2日目4日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形面付形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴めねじめねじ
本体 材料樹脂樹脂樹脂亜鉛ダイカストその他ステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト