17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

DIRAK パイプハンドル 213型

通常単価(税別)
1,2973,463
税込単価
1,4273,809
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。【特長】・パイプ・ブラケットは各々単...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

中間ブラケットの寸法図

中間ブラケットの寸法図

製品仕様

No.部品名仕様材料
(1)パイプ-アルミニウム合金-
(2)外側ブラケットポリアミド(PA)ブラック
(3)中間ブラケット
(4)外側ブラケット
(オフセットタイプ)
右仕様
(RH)
(5)外側ブラケット
(オフセットタイプ)
左仕様
(LH)

ブラケット

型番品名仕様質量g
213-0101外側ブラケット-71
213-0102中間ブラケット51
213-0103.3外側ブラケット
(オフセットタイプ)
右仕様(RH)104
213-0104.3左仕様(LH)

規格表

パイプ

型番パイプ長さLP1P2(オフセットタイプ)質量g
213-0401A266300245174
213-0402A366400345271
213-0403A466500445315
213-0404A566600545376
213-0405A666700645412
213-0406A766800745526

型番リスト

表示件数

取付方法

本体 材料

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

仕様

パイプ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
丸穴
樹脂
-
-
-
-
ガラス繊維強化ポリアミド
-
-
10
1個
丸穴
樹脂
-
-
-
-
ガラス繊維強化ポリアミド
-
-
10
1個
丸穴
樹脂
-
-
-
-
ガラス繊維強化ポリアミド
右仕様(RH)
-
10
1個
丸穴
樹脂
-
-
-
-
ガラス繊維強化ポリアミド
左仕様(LH)
-
10
1個
-
[アルミニウム] アルミ合金
201~300
300
25.1~30
30
アルミ合金
-
266
10
1個
-
[アルミニウム] アルミ合金
301~
400
25.1~30
30
アルミ合金
-
366
10
1個
-
[アルミニウム] アルミ合金
301~
600
25.1~30
30
アルミ合金
-
566
10
1個
-
[アルミニウム] アルミ合金
301~
700
25.1~30
30
アルミ合金
-
666
10
1個
-
[アルミニウム] アルミ合金
301~
800
25.1~30
30
アルミ合金
-
766
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486
( 1,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,535
( 2,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,535
( 2,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,914
( 2,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,463
( 3,809 )
4日目
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
【特長】
・パイプ・ブラケットは各々単品にて取扱いあります。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK パイプハンドル 213型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK パイプハンドル 213型
アルミ合金製ハンドル 213-0513型
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
ポリアミドハンドル 213-02
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格1,297-2,283 -1,499 -1,259 -1,1532,549
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形-
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形-
形状その他ストレートストレートストレートストレート-
グリップ断面形状丸形丸形角形角形丸形-
本体 仕上なしアルマイトサテンなしアルマイト-

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト