17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ハンドル_MN735Z

通常単価(税別)
9651,206
税込単価
1,0621,327
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適。【特長】・シンプルで洗練されたデザインのハンドルです

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハンドル_MN735Z 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上:マットシルバー
  • 付属品:十字穴付座付トラス小ねじM4×25

規格表

型番LP質量(g)
MN735Z64E101726449
MN735Z96E1011049661
MN735Z128E10113612872

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
~100
64
1個
~100
96
1個
101~150
128
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,043
( 1,147 )
4日目
965
( 1,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,206
( 1,327 )
4日目

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適。

【特長】
・シンプルで洗練されたデザインのハンドルです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル_MN735Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル_MN735Z
ハンドル_DLB
ハンドル_XLA-HA
SUS製ハンドル_H-42-B-9
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格965-1,311 -2,897 -1,0671,284945
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじおねじめねじめねじ
本体 材料その他その他アルミ合金ステンレスアルミ合金ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト