17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ハンドル MN641Z

通常単価(税別)
1,4403,196
税込単価
1,5843,516
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適。【特長】・シンプルで洗練されたデザインのハンドルです

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハンドル_MN641Z 外形図

規格表

ハンドル_MN641Z 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
~100
64
18
80
1個
151~200
160
20
176
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,196
( 3,516 )
4日目

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適。
【特長】
・シンプルで洗練されたデザインのハンドルです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル MN641Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル MN641Z
ハンドル_MN786Z
ハンドル_MN674Z
ハンドル_MN735Z
ハンドル_MN680Z256E101
[ステンレス製]回転ハンドル
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業エスコ
通常価格1,440-1,557 -1,592 -892 -4,0522,518 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形-
形状アングルその他ストレートストレート変形(M字・T字・コの字)-
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじ-
本体 材料その他その他その他その他その他-
取付高さ【範囲選択】(mm)~25-25.1~3525.1~3525.1~35-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト