17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • クロムメッキ
    • バフ研磨
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンドル_DLB

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハンドル_DLB 外形図

製品仕様

型番材料仕上LHP質量g
DLB-96PB黄銅鏡面研磨(クリアー仕上)102.2279678.5
DLB-96CRクロムめっき
DLB-128PB鏡面研磨(クリアー仕上)134.22812896
DLB-128CRクロムめっき

※黄銅(JIS表記名)は、「真鍮」とも呼ばれています。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

グリップ太さ

(mm)

本体 仕上

最小発注数量
~100
96
27
[クロムメッキ] クロームめっき
1個
~100
96
27
[バフ研磨] 鏡面仕上
1個
101~150
128
28
[クロムメッキ] クロームめっき
1個
101~150
128
28
[バフ研磨] 鏡面仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311
( 1,442 )
4日目
1,486
( 1,635 )
4日目
2,087
( 2,296 )
4日目
1,625
( 1,788 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置などに最適です。・黄銅製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル_DLBのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備のとって
4
満足度:4.0
見た目がいい。 さわり心地がいい。 取付はネジで裏からなので目立たなく、簡単つけられる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル_DLB
ハンドル_XLA-HA
ハンドル_MN735Z
SUS製ハンドル_H-42-B-9
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
角型取手_937-102
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,311-2,897 -892 -1,0671,153918
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじおねじめねじめねじ
本体 材料その他アルミ合金その他ステンレスアルミ合金その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト