17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

チタン合金製ハンドル H-42-CT型

通常単価(税別)
4,98912,277
税込単価
5,48813,505
通常出荷日:4日目

金属アレルギーを起こしにくいチタンを使用した、人に優しいハンドルです。【特長】・軽く堅牢で耐食性に優れ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チタン製ハンドル _H-42-CT 寸法図

寸法図

製品仕様

チタン製ハンドル _H-42-CT イメージ

イメージ

この商品の推奨ねじ

  • d×(板厚+5~S)

規格表

型番材料仕上LHBPRdS質量g
H-42-CT-2チタン合金鏡面研磨1083081004.5M5837
H-42-CT-413040101205M659
H-42-CT-1516250121506M810105

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
100
25.1~35
30
~9.9
8
10
1個
101~150
120
40.1~45
40
10~10.9
10
10
1個
101~150
150
45.1~50
50
11~15
12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,997
( 5,497 )
4日目
4,989
( 5,488 )
4日目
12,277
( 13,505 )
4日目

詳細情報

基本情報

金属アレルギーを起こしにくいチタンを使用した、人に優しいハンドルです。
【特長】
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。
・非磁性体のチタンを使用しているため、MRIなどの医療機械器具に使用できます。
・チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン合金製ハンドル H-42-CT型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備に対する付帯部品として使用
4
満足度:4.0
自社内生産設備に対し操作用取っ手として使用しています。導入草創期に数多の類似品から比較検討し型番:H-42-CT-2が最...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン合金製ハンドル H-42-CT型
チタン製ハンドル H-42-BT型
角型取手(A-42-A・亜鉛合金製)
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
ハンドル KK-H型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,989-6,205 -780 -12,041 -1,111 -1,225 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字型U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法おねじおねじめねじ丸穴めねじめねじ
本体 材料その他その他その他ステンレスアルミ合金ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト