メカニカル部品技術窓口
握りやすい太さ、形状のハンドルです。【特長】・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製と、ステンレス鋼SU...
詳細を確認
外形図
| 品番 | 材料 | 仕上 | L | L1 | P | B1 | B2 | H | h1 | h2 | t | d | d1 | 質量g | 付属ねじ | 推奨小ねじ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LC-80TI | チタン合金 | ショット ブラスト |
80 | 32 | 64 | 16 | 14 | 35 | 5.5 | 4 | 8 | 5 | 9.5 | 37 | - | M4 |
| 2LC-120TI | 120 | 64 | 96 | 18 | 16 | 36 | 4.5 | 9 | 62 | |||||||
| 2LC-150TI | 150 | 89 | 128 | 21 | 18 | 42 | 6 | 10 | 6 | 11 | 96 | M5 | ||||
| 2LC-80 | ステンレス鋼 (SCS14) |
鏡面研磨 | 80 | 32 | 64 | 16 | 14 | 35 | 5.5 | 4 | 8 | 5 | 9.5 | 70 | 4×20 | M4 |
| 2LC-120 | 120 | 64 | 96 | 18 | 16 | 36 | 4.5 | 9 | 106 | |||||||
| 2LC-150 | 150 | 89 | 128 | 21 | 18 | 42 | 6 | 10 | 6 | 11 | 172 | 5×30 | M5 | |||
| 2LC-180 | 180 | 118 | 160 | 23 | 20 | 45 | 6.5 | 5 | 225 |
握りやすい太さ、形状のハンドルです。
【特長】
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。
・チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
・非磁性体のため、MRIなどの医療機械器具に使用できます。
【用途】
・配分電盤・制御盤、医療機械器具などに適用。

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~