17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • クロムメッキ
    • ニッケルメッキ
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイカストハンドル 936型

通常単価(税別)
788981
税込単価
8671,079
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・デザイン性を求める装置などに最適です。・亜鉛合金製。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイカストハンドル_936 外形図

規格表

ダイカストハンドル_936 規格表

ソフトニッケルめっき仕上品には、取付ねじは付属していません。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

本体 仕上

RoHS?最小発注数量
~100
55
[クロムメッキ] サテンクロームめっき
10
1個
~100
55
[ニッケルメッキ] ソフトニッケルめっき
10
1個
101~150
100.5
[クロムメッキ] ダルクロームめっき
10
1個
101~150
100.5
[ニッケルメッキ] ソフトニッケルめっき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能
831
( 914 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置などに最適です。・亜鉛合金製。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイカストハンドル 936型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイカストハンドル 936型
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
メーカースガツネ工業ニッサチェインスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格788-720848 -17,040 -4,071 -1,225 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目4日目
本体種類標準形面付形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法めねじ丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材料その他亜鉛ダイカストステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト