17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • バフ研磨
    • サテン仕上
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

LAMP ステラアップ ハンドル US型

通常単価(税別)
2,1063,297
税込単価
2,3173,627
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。・ハンドルの表面部はステンレス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ステラアップ ハンドル US型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)パッドエラストマー(TPE)ブラック
(2)フレームステンレス鋼(SUS304)サテン仕上および鏡面研磨

【付属品】

  • 十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)

規格表

型 番仕 上LL1PBHhtd1d2質量g付属ねじ
US-70Sサテン仕上7020541728215.53.36.6203.1×16
US-70M鏡面研磨
US-120Sサテン仕上1205710219326.53.87.6453.5×20
US-120M鏡面研磨
US-160Sサテン仕上160881402237.5237.54.18.1704.1×25
US-160M鏡面研磨

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

本体 仕上

RoHS?最小発注数量
101~150
102
25.1~35
32
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
101~150
102
25.1~35
32
[サテン仕上] サテン
10
1個
101~150
140
40.1~45
37.5
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
101~150
140
40.1~45
37.5
[サテン仕上] サテン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,106
( 2,317 )
4日目
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,070
( 3,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
・ハンドルの表面部はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
・つまみタイプのHS型もあります。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステラアップ ハンドル US型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステラアップ ハンドル US型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル ECH型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DL型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,106-2,697 -1,020 -2,638 -1,682 -1,225 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴めねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト