17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アート引手 ATS-100型 ワンタッチ取付

通常単価(税別)
139158
税込単価
153174
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチで取り付けできます。【本体材質】ABS樹脂

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アート引手_ATS-100 外形図

製品仕様

型番材料適応板厚t質量g
ATS-100-IABS樹脂アイボリー0.812.5
ATS-100-BRスチールブラウン
ATS-100-Bブラック
ATS-100-16Iアイボリー1.612
ATS-100-16BRスチールブラウン
ATS-100-16Bブラック

技術情報・設計アイデア

取付加工図

アート引手_ATS-100 取付加工図

型番リスト

表示件数

適応板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
B(ブラック)
1.6
10
1個
BR(スチールブラウン)
1.6
10
1個
I(アイボリー)
1.6
10
1個
B(ブラック)
0.8
10
1個
BR(スチールブラウン)
0.8
10
1個
I(アイボリー)
0.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158
( 174 )
4日目
148
( 163 )
4日目
139
( 153 )
4日目
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
4日目
146
( 161 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチで取り付けできます。【本体材質】ABS樹脂

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アート引手 ATS-100型 ワンタッチ取付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械の中に組み込みをするために
4
満足度:4.0
試作を行ってから量産に入るまでの工程の中で、機械の中の組み込みに使用をしています。パーツごとに種類があるため、その時の用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アート引手 ATS-100型 ワンタッチ取付
アート引手 AT-100型(ワンタッチ取付)
アート引手_AT-70
埋込取手 ワンタッチ取付 HH-JW型
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付
埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格139-151 -135 -316 -2,705 -798
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形特殊形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ丸穴
本体 材料樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
付加機能収納形収納形収納形収納形折り畳み形収納形
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト