17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

アート引手_AT-70

通常単価(税別)
135158
税込単価
149174
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチの取り付けが可能なアート引手になります。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アート引手_AT-70 外形図

製品仕様

型番材料適応板厚t質量g
AT-70-IABS樹脂アイボリー0.812
AT-70-BRスチールブラウン
AT-70-Bブラック
AT-70-12Iアイボリー1.212.8
AT-70-12BRスチールブラウン
AT-70-12Bブラック
AT-70-16Iアイボリー1.6
AT-70-16BRスチールブラウン
AT-70-16Bブラック

技術情報・設計アイデア

取付加工図

アート引手_AT-70 取付加工図

型番リスト

表示件数

適応板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
(B)ブラック
1.2
10
1個
(BR)スチールブラウン
1.2
10
1個
I(アイボリー)
1.2
10
1個
(B)ブラック
1.6
10
1個
(BR)スチールブラウン
1.6
10
1個
I(アイボリー)
1.6
10
1個
(B)ブラック
0.8
10
1個
(BR)スチールブラウン
0.8
10
1個
I(アイボリー)
0.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146
( 161 )
4日目
143
( 157 )
4日目
135
( 149 )
4日目
158
( 174 )
4日目
143
( 157 )
4日目
135
( 149 )
4日目
158
( 174 )
4日目
138
( 152 )
4日目
158
( 174 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチの取り付けが可能なアート引手になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アート引手_AT-70のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
卓上に置く鏡台のカバーを開閉するために
3
満足度:3.0
卓上に置く鏡台のカバーを開閉するために使用しました。他の商品の比較は特になく選びましたが、問題なく使えました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アート引手_AT-70
アート引手 AT-100型(ワンタッチ取付)
アート引手 ATS-100型 ワンタッチ取付
革取手(A-70・皮製)
舟底引手
角引手(A-1159・ステンレス製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造ハイロジックタキゲン製造
通常価格135-151 -139 -768 -269 -1,142
通常出荷日4日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形特殊形埋込形埋込形
形状その他その他その他---
取付方法ワンタッチワンタッチワンタッチ丸穴丸穴丸穴
本体 材料樹脂樹脂樹脂その他ステンレスステンレス
付加機能収納形収納形収納形折り畳み形--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト