17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型

通常単価(税別)
3684,479
税込単価
4054,927
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

長尺の掘込ハンドルで、全長300mmと600mmの2種類があります。【特長】・線と面を基調とした美しい...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取付加工図 木板取付

取付加工図 木板取付

取付加工図 板金取付

取付加工図 板金取付

アルミ押出掘込ハンドル_XLA-HHA 寸法図

寸法図

製品仕様

アルミ押出掘込ハンドル_XLA-HHA イメージ

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)本体アルミニウム合金シルバーアルマイトマット処理
(2)キャップ亜鉛合金(ZDC)クロムめっき
(3)十字穴付皿小ねじM4×10ステンレス鋼-
(4)板金用ブラケットステンレス鋼(SUS430)バレル研磨

板金用ブラケット

型番:XLA-HHA40B

この商品の付属品

  • 十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)

規格表

本体

型番LABC質量g
XLA-HHA30030010050297140
XLA-HHA600600200150597245

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。
  • ※ 板金に取り付ける場合は、別売のブラケットを4ヶご使用ください。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
-
-
-
10
1個
300
40.4
14.5
-
1個
600
40.4
14.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,479
( 4,927 )
4日目

詳細情報

基本情報

長尺の掘込ハンドルで、全長300mmと600mmの2種類があります。
【特長】
・線と面を基調とした美しいデザインです。
・筐体の正面をすっきりできます。
・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型
LAMP アルミ押出ハンドル XLA-HA-CM型
LAMP アルミ押出ハンドル ALH型
ハンドル_XLA-HA
LAMP アルミ押出ハンドル HA-FR型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-BE型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格368-1,048 -1,716 -2,897 -1,642 -1,642 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜4日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
本体種類埋込形特殊形特殊形標準形特殊形特殊形
形状その他その他その他ストレートその他その他
取付方法めねじめねじめねじめねじ丸穴めねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
付加機能収納形-----

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト