17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

LAMP アルミ弓形ハンドル SOR型

通常単価(税別)
11,95449,609
税込単価
13,14954,570
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

デザイン性に優れた流線型のハンドルです。【特長】・長さ違いも可能です【用途】・工作機械、鉄道車両などに...

詳細を確認
  • 片面取付用です。両面取付はできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SOR-200、SOR-1000

SOR-400、SOR-600、SOR-800

製品仕様

No.部品名材料
(1)本体アルミニウム合金
(2)取付部コマステンレス鋼(SCS13)
(3)サッシ用小ねじステンレス鋼

※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。

 

【推奨ねじ】

  • M6ねじ、M8ねじ

規格表

型番仕上L1L2PH1H2WtM耐荷重N耐荷重kgf質量g
SOR-200Sステンレス調アルマイト処理22218019254383016M649050228
SOR-200BLブラックアルマイト処理
SOR-400Sステンレス調アルマイト処理39232333560423418385
SOR-400BLブラックアルマイト処理
SOR-600Sステンレス調アルマイト処理604502522495
SOR-600BLブラックアルマイト処理
SOR-800Sステンレス調アルマイト処理823686710M8605
SOR-800BLブラックアルマイト処理
SOR-1000Sステンレス調アルマイト処理1090939.89758059.83820.21647
SOR-1000BLブラックアルマイト処理

注意・禁止事項

  • 片面取付用です。両面取付はできません。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
301~
975
70.1~
80
30.1~
38
1090
BL(ブラック)
-
-
1個
301~
975
70.1~
80
30.1~
38
1090
-
-
-
1個
151~200
192
50.1~55
54
25.1~30
30
222
BL(ブラック)
-
-
1個
151~200
192
50.1~55
54
25.1~30
30
222
-
-
-
1個
301~
335
55.1~70
60
30.1~
34
392
BL(ブラック)
377-0541
10
1個
301~
335
55.1~70
60
30.1~
34
392
-
377-0559
10
1個
301~
522
55.1~70
60
30.1~
34
604
-
377-0575
10
1個
301~
710
55.1~70
60
30.1~
34
823
-
377-0591
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,609
( 54,570 )
4日目
49,609
( 54,570 )
4日目
11,954
( 13,149 )
3日目
11,954
( 13,149 )
4日目
20,455
( 22,501 )
4日目
16,278
( 17,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,861
( 19,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,544
( 31,398 )
4日目

詳細情報

基本情報

デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
【特長】
・長さ違いも可能です
【用途】
・工作機械、鉄道車両などに適用

ご注意

  • 片面取付用です。両面取付はできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミ弓形ハンドル SOR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アルミ弓形ハンドル SOR型
LAMP アルミ弓形ハンドル ASH型
アルミ合金製ハンドル 213-0513型
ラウンド アルミ ハンドル(RD3)
アングル取手 アルミタイプ
アルミ角形取手
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業イマオコーポレーションミスミハイロジック
通常価格11,954-11,3052,283 -1,542 -832739 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートアングルアングルストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじ外止めめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウムアルミ合金アルミニウム
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング