メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミ合金製ハンドル 213-0515型

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

213-0515.96-00500
解除
数量:

213-0515.96-00500の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[アルミニウム] アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
301~
ピッチ(mm)
500
取付高さ【範囲選択】(mm)
55.1~70
高さ(mm)
57
グリップ断面形状
[その他] その他
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
25.1~30
グリップ太さ(mm)
30
詳細材質
アルミ合金
本体 仕上
[アルマイト] アルマイト
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

アルミ合金製ハンドル 213-0515型 外形図

規格表

型 番材 料仕 上LP質量g
213-0515.96-00350アルミニウム合金アルマイト処理367350388
213-0515.96-00500517500528

型番リスト

表示件数
型番
213-0515.96-00500

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,402
( 7,042 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ合金製のデザインハンドル。
【特長】
・人間工学に基づいて設計した使い易いハンドル。
【用途】
・工作機械、医療機器、食品関連機器に。
・デザイン性を求める装置に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製ハンドル 213-0515型の型番213-0515.96-00500のページです。 型番213-0515.96-00500に関する仕様情報を記載しております。
アルミ合金製ハンドル 213-0515型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製ハンドル 213-0515型
アルミ合金製ハンドル 213-0513型
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
DIRAK ポリアミドハンドル 213-92型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,4022,283 -1,1531,155 -848 -17,040 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじ丸穴めねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金樹脂ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました