17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ合金製ハンドル 213-0513型

通常単価(税別)
2,5462,811
税込単価
2,8013,092
通常出荷日:4日目

デザイン性を求める装置に最適です。【特長】・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。【用途】・工作機...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ合金製ハンドル 213-0513型:関連画像

寸法図

製品仕様

アルミ合金製ハンドル 213-0513型:関連画像

イメージ

規格表

型番材料仕上LP質量g
213-0513.96-00112アルミニウム合金アルマイト処理12211285
213-0513.96-0012813812892
213-0513.96-00160170160105

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
101~150
112
10
1個
101~150
128
10
1個
151~200
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,546
( 2,801 )
4日目
2,632
( 2,895 )
4日目
2,811
( 3,092 )
4日目

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適です。
【特長】
・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
【用途】
・工作機械、医療機器、食品関連機器に適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製ハンドル 213-0513型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製ハンドル 213-0513型
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
DIRAK ポリアミドハンドル 213-92型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型
アルミ楕円取手
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格2,546-1,2841,251 -848 -17,040 -455 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金樹脂ステンレスステンレスアルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト