17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LAMP ステンレス鋼製 ハンドル 4LC型

通常単価(税別)
3,8177,427
税込単価
4,1998,170
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製のハンドル。【特長】・4LC-82、4LC-114:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼製ハンドル(4LC型)の特長

LAMP ステンレス鋼製 ハンドル 4LC型:関連画像

外形図

品番 材料 仕上 L L1 P B1 B2 H h1 h2 t d d1 質量g 推奨小ねじ
4LC-82 ステンレス鋼 (SCS14) 鏡面研磨 82 46 64 48 16 36.5 5.5 4 8 5 9.5 110 M4
4LC-114 114 78 96 40 6 4.5 9 148
4LC-150 150 106 128 50 18 45 10 6 11 210 M5
4LC-180 180 140 160 20 48 6.5 5 270

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
~100
64
40.1~45
36.5
16
254-0380
10
1個
~100
96
40.1~45
40
16
254-0398
10
1個
151~200
160
45.1~50
48
20
254-0410
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,817
( 4,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,877
( 5,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,427
( 8,170 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製のハンドル。
【特長】
・4LC-82、4LC-114:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)4×20。
・4LC-150、4LC-180:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)5×30。
【用途】
・配分電盤・制御盤など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製 ハンドル 4LC型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製 ハンドル 4LC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル ECH型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DL型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,817-2,697 -1,020 -2,638 -1,682 -1,225 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴めねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング