17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LAMP ステンレス鋼製片折ハンドル HK型

通常単価(税別)
3,6974,508
税込単価
4,0674,959
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適な取っ手です。【特長】・握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 外形図1

製品仕様

【付属品】

  • 内歯付座金 呼び6(ステンレス鋼)
  • 六角ナット M6用(ステンレス鋼)
No.部品名材 料仕 上
(1)ハンドルステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(2)

規格表

型 番LP耐荷重N耐荷重kgf質量g
HK-80888049050125
HK-100108100136
HK-120128120146

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
~100
80
320-3379
10
1個
~100
100
320-3352
10
1個
101~150
120
320-3361
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,508
( 4,959 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適な取っ手です。
【特長】
・握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
・ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
・ハンドルは握りやすい楕円形状です。
【用途】
・各種機器の収納ハンドルなどに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製片折ハンドル HK型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販用治具の引き出し部取っ手として
4
満足度:4.0
外販用治具の引き出し部取っ手として利用しています。利用時以外は倒れて邪魔にならない使い勝手の良さや、デザイン性を重視した...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製片折ハンドル HK型
LAMP ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-29型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP ステンレス鋼製 面付ハンドル MP型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,697-4,005 -1,225 -805 -848 -44,526 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状その他ストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法おねじその他めねじめねじめねじ丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング