17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型

通常単価(税別)
19,60224,705
税込単価
21,56227,176
通常出荷日:3日目

筐体の正面をすっきりできるオールステンレス鋼製の取手。【特長】・厚手の工業用手袋をしていても操作しやす...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)カップステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(2)バー
(3)キャップステンレス鋼(SCS13)
(4)十字穴付皿小ねじM8×15ステンレス鋼-

※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。

ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 製品仕様01

取付加工図

規格表

型 番L1L2L3P1P2N1取付穴数N2耐荷重N耐荷重kgf質量g
HH-M20026021521823587.56845004592600
HH-M40046041541843512581022002243700

使用例

ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 使用例01

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
260
584-1801
10
1個
460
584-1810
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,602
( 21,562 )
3日目
24,705
( 27,176 )
3日目

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできるオールステンレス鋼製の取手。
【特長】
・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の堀込取手。
・バーの長さは200mmと400mmの2種類。
・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔にならない。
・付属品:十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)、フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)。
※耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。
※十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
【用途】
・コンテナ、大型扉などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-K
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格19,602-5106453,4085,9975,177
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法丸穴めねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形収納形収納形収納形収納形収納形

取手カテゴリの売れ筋ランキング