メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-W100

型番:

YK-W100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YK-W100の仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ(mm)
80
付加機能
収納形
詳細材質
SUS304
本体 仕上
[ヘアライン仕上] ヘアーライン
長さ(mm)
100
幅(mm)
24
取付部深さ(mm)
14.7
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-W100

製品仕様

  • 付属品:十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
No. 部品名材 料仕 上
(1)表面プレートステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
(2)カバーステンレス鋼(SUS304)素地
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-W100 仕様01

取付加工図

規格表

型 番質量g
YK-W10045

型番リスト

表示件数
型番
YK-W100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の引手。
【特長】
・扉の木口に掘り込んで取り付ける。
【用途】
・扉の引手として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-W100の型番YK-W100のページです。 型番YK-W100に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-W100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-W100
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70
ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100
UNFS-W U取っ手 座金つき
PROTEX 埋込ハンドル 97-1030MSZN
PROTEX 埋込ハンドル 97-596MSBL
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業鍋屋バイテックスガツネ工業スガツネ工業
通常価格9708102,20696010,0497,858
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
本体種類埋込形埋込形標準形標準形特殊形特殊形
形状その他その他アングルストレートその他その他
取付方法丸穴丸穴おねじめねじ丸穴丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100~100101~150151~200101~150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト