メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70

型番:

YK-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YK-70の仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ(mm)
54
付加機能
収納形
詳細材質
SUS304
本体 仕上
[ヘアライン仕上] ヘアーライン
長さ(mm)
70
幅(mm)
24
取付部深さ(mm)
17.2
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70

製品仕様

  • 付属品:十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70 仕様01

取付加工図

No. 部品名材 料仕 上
(1) 表面プレートステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
(2)カバーステンレス鋼(SUS304)素地

規格表

型 番質量g
YK-7037

型番リスト

表示件数
型番
YK-70
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製の引手。
【特長】
・扉の木口に掘り込んで取り付ける。
【用途】
・扉の引手として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70の型番YK-70のページです。 型番YK-70に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-70
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 YK-W100
PROTEX 埋込ハンドル 97-1030MSZN
PROTEX 埋込ハンドル 97-596MSBL
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S
舟底引手 A-12
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格81097010,0497,8583,663634
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形特殊形特殊形標準形埋込形
形状その他その他その他その他ストレート-
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴おねじ
本体 材料ステンレスステンレススチールスチールステンレスその他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100151~200101~150101~150~100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト