17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 適用アルミフレーム溝幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製丸棒取手 ASセット アルミフレーム取付用 AS-H-75-C

通常単価(税別)
2,3832,616
税込単価
2,6212,878
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス鋼製で耐食性に優れている取手です。【特長】・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・アルミフレ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ステンレス鋼製丸棒取手 アルミフレーム取付用付属品 AS-H-75-C:関連画像

商品外観

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-H-75-C-108-8溝幅8ハンドル H-75-C-108:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:4ヶ
AS-H-75-C-108-10溝幅10ハンドル H-75-C-108:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:2ヶ
AS-H-75-C-128-8溝幅8ハンドル H-75-C-128:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:4ヶ
AS-H-75-C-128-10溝幅10ハンドル H-75-C-128:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:2ヶ

使用例

ステンレス鋼製丸棒取手 アルミフレーム取付用付属品 AS-H-75-C:関連画像

取付方法

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

適用アルミフレーム溝幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
100
25.1~35
32
8
10
1個
~100
100
25.1~35
32
10
10
1個
101~150
120
40.1~45
40
8
10
1個
101~150
120
40.1~45
40
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,385
( 2,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,613
( 2,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,383
( 2,621 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れている取手です。
【特長】
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製丸棒取手 ASセット アルミフレーム取付用 AS-H-75-Cのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品の転倒防止用に
3
満足度:3.0
製品の転倒防止用に使用しました。製品に対して問題なく使用できていますが、使わない部品もありました。納期が1ヵ月~2ヵ月か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製丸棒取手 ASセット アルミフレーム取付用 AS-H-75-C
アルミフレーム取付用ASセット
LAMP ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-C型
SUS製ハンドル アルミフレーム取付用付属品 AS-LF-12
ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,383-1,978 -810 -5,187 -2,206353 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字型
形状アングルストレートアングルアングルアングルストレート
取付方法めねじ丸穴めねじめねじおねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト