17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 適用アルミフレーム溝幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SUS製ハンドル アルミフレーム取付用付属品 AS-LF-12

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

セット型番適合アルミフレー構成部品
AS-LF-12-96-8溝幅8ハンドル LF-12-96:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:4ヶ
AS-LF-12-96-10溝幅10ハンドル LF-12-96:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:2ヶ
AS-LF-12-128-8溝幅8ハンドル LF-12-128:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:4ヶ
AS-LF-12-128-10溝幅10ハンドル LF-12-128:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:2ヶ
AS-LF-12-160-8溝幅8ハンドル LF-12-160:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:4ヶ
AS-LF-12-160-10溝幅10ハンドル LF-12-160:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:2ヶ

使用例

SUS製ハンドル アルミフレーム取付用付属品_AS-LF-12 使用例

観音扉に使用した場合
ハンドルで指を挟む心配がありません

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

適用アルミフレーム溝幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
96
8
10
1個
~100
96
10
10
1個
101~150
128
8
10
1個
101~150
128
10
10
1個
151~200
160
8
10
1個
151~200
160
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,775
( 6,353 )
4日目
5,353
( 5,888 )
4日目
5,498
( 6,048 )
4日目
6,475
( 7,123 )
4日目
5,729
( 6,302 )
4日目
6,336
( 6,970 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミフレームへの取り付けに最適なSUS製ハンドルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製ハンドル アルミフレーム取付用付属品 AS-LF-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製ハンドル アルミフレーム取付用付属品 AS-LF-12
アルミフレーム取付用ASセット
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型
【クリーン洗浄品】アングル取手 台座付属タイプ
【クリーン洗浄品】サイド取付取手
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミスガツネ工業
通常価格5,353-1,978 -4,071 ---945
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状アングルストレートアングルアングルストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじ外止め丸穴めねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレス-ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト