17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 適用アルミフレーム溝幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アルミフレーム取付用ASセット

通常単価(税別)
1,9782,601
税込単価
2,1762,861
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・アルミフレームへの取り付けにお使い頂けるASセットです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

セット型番適合アルミ
フレーム
構成部品
AS-H-42-C-1-8溝幅8ハンドル H-42-C-1:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:4ヶ
AS-H-42-C-1-10溝幅10ハンドル H-42-C-1:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:2ヶ
AS-H-42-C-2-8溝幅8ハンドル H-42-C-2:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-8M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:4ヶ
AS-H-42-C-2-10溝幅10ハンドル H-42-C-2:1ヶ
ハンドル用ブラケット AS-H30:2ヶ
ASナット AS-10M5:2ヶ
M5×10 六角穴付皿ボルト:2ヶ
M5×12 六角穴付皿ボルト:2ヶ

技術情報・設計アイデア

取付方法

アルミフレーム取付用ASセット 取付方法図

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

グリップ太さ

(mm)

適用アルミフレーム溝幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
68
7
8
10
1個
68
7
10
10
1個
100
9
8
10
1個
100
9
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,978
( 2,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,129
( 2,342 )
4日目
2,583
( 2,841 )
4日目
2,601
( 2,861 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミフレームへの取り付けにお使い頂けるASセットです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム取付用ASセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム取付用ASセット
SUS製ハンドル アルミフレーム取付用付属品 AS-LF-12
サイド取付取手
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 サイド取付タイプ
【クリーン洗浄品】サイド取付取手
アルミ楕円取手
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,978-5,187 -2,0221,610-455 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴めねじ丸穴丸穴丸穴めねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスアルミ合金
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト