メカニカル部品技術窓口
耐食性に優れたステンレス鋼製ハンドルです。【特長】・シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです・長...
詳細を確認
SUS製ハンドル_SSH イメージ
(単位:mm)

SUS製ハンドル_SSH 寸法図
(単位:mm)
| 型番 | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン仕上 |
| (2) | 支柱 | ||
| (3) | 支柱ねじ | ||
| (4) | キャップ |
| 品番 | L | P | D1 | D2 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|
| SSH-2540 | 400 | 316 | 25 | 19 | 665 |
| SSH-2560 | 600 | 516 | 750 | ||
| SSH-2580 | 800 | 716 | 840 | ||
| SSH-25115 | 1150 | 1066 | 1210 | ||
| SSH-3240 | 400 | 316 | 32 | 25 | 1175 |
| SSH-3260 | 600 | 516 | 1290 | ||
| SSH-3280 | 800 | 716 | 1400 |
耐食性に優れたステンレス鋼製ハンドルです。
【特長】
・シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです
・長さ1150mmが新しく加わりました
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適
・工作機械、大型扉などに適用


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2