メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太い...
詳細を確認
【付属品】
十字穴付トラス小ねじM5×30
【ハンドル単品】
| 型 番 | 材 料 | 仕 上 | L | P | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-12-96 | ステンレス鋼(SUS304) | サテン仕上 | 108 | 96 | 441 | 45 | 182 |
| LF-12-128 | 140 | 128 | 211 | ||||
| LF-12-160 | 172 | 160 | 236 |
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
【用途】
・配分電盤・制御盤などに適用。

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2