17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • バフ研磨
    • サテン仕上
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステンレス鋼製ハンドル KB型

通常単価(税別)
9081,799
税込単価
9991,979
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・デザイン性を求める装置に最適です。・ステンレス製。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS製ハンドル_KB KB-30型外形図

KB-30型

SUS製ハンドル_KB KB-50型、KB-70型、KB-90型外形図

KB-50型、KB-70型、KB-90型

規格表

SUS製ハンドル_KB 規格表

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

本体 仕上

RoHS?最小発注数量
25
23
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
25
23
[サテン仕上] サテン
10
1個
45
22
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
45
22
[サテン仕上] サテン
10
1個
65
22.5
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
65
22.5
[サテン仕上] サテン
10
1個
85
23
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
85
23
[サテン仕上] サテン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
986
( 1,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,396
( 1,536 )
4日目
1,799
( 1,979 )
4日目
1,348
( 1,483 )
4日目
1,549
( 1,704 )
4日目
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置に最適です。・ステンレス製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハンドル KB型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
抜き差しする部品の取っ手に使用。 省スペースでも配置できてよい。 しっかりしているので負荷が大きくても大丈夫そう。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ハンドル KB型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格908-848 -17,040 -2,697 -1,020 -12,041 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじ丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト